Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-RMT-MS-Mag-Slurry

Sensore magnetico Rosemount MS per applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Descrizione del prodotto

Il sensore per liquidi con sospensioni solide MS è una soluzione robusta per le applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, ad esempio in presenza di sabbia, fluidi con elevato contenuto di solidi o impianti che producono rumore di processo eccessivo. Progettato pensando a queste applicazioni in cui la misurazione risulta difficile, il sensore per liquidi con sospensioni solide MS risolve le sfide più comuni legate al segnale di flussi per assicurare un’uscita di flusso stabile ma reattiva.