Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Manometro wireless Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il manometro wireless Rosemount è dotato di una progettazione robusta e una tecnologia di sensori collaudata in grado di resistere ai tipici guasti di questi prodotti. Il manometro offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e sostituisce i componenti meccanici in modo da ottenere letture più affidabili e un limite di sovrappressione più elevato. Questo innovativo dispositivo è dotato inoltre della tecnologia WirelessHART®che fornisce comunicazioni di dati sul campo affidabili, con frequenza fino a una volta al minuto.