Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-TopWorx DXP

TopWorx™ DXP

Descrizione del prodotto

I controllori della serie TopWorx™ Serie DX sono certificati per l'uso in ogni area del mondo.
I controllori discreti per valvole Serie D possono resistere praticamente in qualsiasi condizione dell'impianto. La resistenza alla corrosione e la struttura pensata per gli impieghi più gravosi garantiscono prestazioni eccellenti nelle applicazioni più impegnative. Questi controllori sono certificati IECEx, ATEX e UL in un unico modello, rendendo più semplice per i clienti globali standardizzare le operazioni nelle rispettive strutture. I controllori serie D sono inoltre certificati NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO ed EAC.
Progettata con l'integrazione della nostra tecnologia dei sensori degli interruttori GO, la nostra linea Serie D offre le migliori funzionalità del settore. Gli interruttori TopWorx GO sono ermeticamente sigillati per garantire prestazioni migliori rispetto a tutti gli altri sensori di posizione in condizioni di caldo, freddo, bagnato, sporco, intemperie, corrosività e rischi di esplosione. L'esclusivo design della camma consente la configurazione rapida e precisa delle posizioni dell'interruttore GO riducendo al minimo la banda morta e l'isteresi.