Prevención de sobrellenado basada en la confianza. Las vidas humanas están en juego. El ambiente. Su imagen de marca y finanzas.

Soluciones para la prevención de sobrellenado

La prevención de sobrellenado se basa en la confianza. Su imagen de marca, el medio ambiente y sobre todo las vidas humanas están en juego.

Aumentar la seguridad con soluciones comprobadas para la prevención de sobrellenado

La prevención del sobrellenado de tanques comienza con soluciones comprobadas en las que puede confiar.
Le brindamos el conocimiento y los productos que necesita para una prevención de sobrellenado moderna y que cumple con las normas. Emerson cuenta con el portafolio más completo de soluciones para los recipientes de proceso y tanques de almacenamiento de líquidos con el fin de apoyar su visión de evitar un sobrellenado. Fomentemos juntos la confianza.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumentar la seguridad con soluciones comprobadas para la prevención de sobrellenado

Soluciones para la prevención del sobrellenado en acción

¿Le preocupa el riesgo de sobrellenado de un tanque?
Durante mucho tiempo los sobrellenados han sido la causa principal de incidentes graves en las industrias de proceso y líquidos. 
Sin embargo, los sobrellenados no ocurren al azar. Son predecibles y, por lo tanto, se pueden evitar.
Emerson tiene el conocimiento y la experiencia para brindar una visión holística para la prevención de sobrellenado de tanques y puede guiarlo en seleccionar la solución correcta y acercarse más al objetivo de no tener ningún sobrellenado.

Cumplir con las normas de la industria más recientes y reconocidas a nivel mundial es fundamental para la prevención moderna del sobrellenado.
De acuerdo con los estándares aceptados a nivel mundial de IEC 61511 y API 2350 (alcance ilustrado en la figura), la práctica recomendada es usar los dispositivos SIS/SIL certificados para IEC 61508. 
También existen varios estándares nacionales y específicos para tanques disponibles para la prevención de sobrellenado que pueden aplicarse a las instalaciones individuales.

Seleccionar la solución para la prevención de sobrellenado correcta no es fácil. Debe hacerse ciertas preguntas.

  • ¿Necesita un dispositivo de nivel continuo o una detección puntual?
  • ¿Cuál es el fluido que está midiendo?
  • ¿Qué tipo de tanque es y qué tan grande?
  • ¿Cuáles son sus requerimientos para las pruebas de evaluación?
  • ¿Necesita mediciones de alta precisión para la transferencia de custodia?
  • ¿Cuáles son las aberturas del tanque y cuántas son?

Los expertos de Emerson están aquí para ayudarle con estas preguntas y guiarle en encontrar la mejor solución, sin importar cuáles sean sus requerimientos.

El sistema de medición de tanques Rosemount contiene una cartera completa de medición automática de tanques (ATG) y de prevención de sobrellenado en tanques de almacenamiento de líquidos a granel.

Contiene de manera única el primer y único medidor de nivel por radar con certificación IEC 61508 SIL 3 para una configuración de un solo dispositivo (no redundante).

El Rosemount 5900S con su opción patentada 2 en 1 puede servir simultáneamente como un medidor automático de tanques (ATG) y como un sensor independiente para la prevención del sobrellenado.

Los tanques de proceso pueden ser cualquier cosa, desde un tanque pequeño de almacenamiento hasta un enorme reactor o mezclador. Seleccionar el producto correcto para su aplicación particular de prevención de sobrellenado no es fácil. Sin embargo, Emerson ofrece una amplia gama de Rosemount IEC 61508 Transmisores e interruptores de nivel certificados que cumplen con los estándares de seguridad aceptados a nivel mundial.

Combinamos la funcionalidad líder en la industria, que incluye las pruebas remotas con todos los datos de seguridad funcional que necesita para hacer el análisis de riesgos.

Documentos y enlaces relacionados

Habilite JavaScript para usar este sitio web.