I tuoi asset critici e gli obiettivi di produzione sono a rischio?

API 670: totale tranquillità con una tecnologia ultramoderna e collaudata.

È difficile da credere, ma molti dei principali produttori mondiali hanno impianti che utilizzano sistemi di protezione vecchi di 30 anni per numerosi asset di produzione critici, quali compressori, turbine e generatori. Inoltre, fornitori storici e popolari hanno lasciato che molti clienti e utenti finali di lunga data risentissero di problemi quali lunghi tempi di consegna, indisponibilità di parti di ricambio, difficoltà a livello di catena di approvvigionamento e scarsa assistenza. 

Gli impianti che cercano di applicare una moderna tecnologia di protezione stanno passando al sistema di protezione comprovato sul campo AMS 6500 ATG, con strumenti di predizione integrati. Ora gli operatori possono identificare i guasti in fase di sviluppo e analizzare le condizioni durante gli stadi transitori (avvio e arresto delle turbomacchine), quando è più probabile che abbiano luogo i guasti.
 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I tuoi asset critici e gli obiettivi di produzione sono a rischio?
Sistema di protezione AMS 6500

Oltre 35 anni di esperienza

Oltre 40 anni di esperienza

Negli ultimi cinquant’anni, Emerson ha progettato e distribuito tecnologie di protezione e predizione per le principali aziende di produzione al mondo.

Oltre 100 sistemi sostituiti

Oltre 1.000 sistemi sostituiti

Emerson ha modernizzato più di 1.000 sistemi di protezione datati o obsoleti in tutto il mondo. 

3.000 macchine protette

Più di 5.000 macchine protette

Oltre 5.000 turbomacchine critiche, che aumentano di settimana in settimana e spaziano in diversi settori, sono protette da un sistema AMS. 

Modulo

Mettiti in contatto con un esperto di sistemi di protezione dei macchinari

Ora esiste un'alternativa collaudata, prontamente disponibile e con supporto a lungo termine al tuo fornitore storico di sistemi di protezione online.

Per iniziare

Usa il modulo allegato per ricevere una proposta gratuita di sostituzione del tuo sistema di protezione esistente. Un esperto Emerson ti ricontatterà a breve.
 


Modernizzazione dei sistemi di protezione con l’AMS 6500 ATG

Una soluzione collaudata e affidabile per il tuo sistema di protezione ormai datato
 

Modernizzazione dei sistemi di protezione con l’AMS 6500 ATG

Sicurezza e conformità

L’AMS 6500 ATG è conforme ad API 670 e vanta varie certificazioni di sicurezza richieste per l’utilizzo in ambienti pericolosi: certificazioni CSA Classe 1 Div. 2, IECex Zona 2, ATEX e DNV GL.

Capacità di predizione

Conosci lo stato degli asset utilizzando le potenti capacità di predizione di cui sono dotate tutte le soluzioni di analisi delle vibrazioni di Emerson, inclusa la tecnologia PeakVue per una segnalazione tempestiva dei guasti dei cuscinetti.

Accessibilità ovunque

Collegati facilmente ai sistemi DCS/PLC, Historian o MHI esistenti mediante OPC UA e Modbus TCP ed RTU. Le informazioni sono accessibili tramite il software Machine Studio o l’app mobile AMS ATG View (entrambi inclusi nel sistema).

Machine Studio: una soluzione facile da usare

Machine Studio consente di risparmiare tempo grazie a un’interfaccia grafica intuitiva e a modelli memorizzabili, per una configurazione semplice e flessibile. Le capacità di reporting, come ad esempio configurazione del sistema e gestione delle modifiche, automatizzano il processo di documentazione determinando ulteriori risparmi. 

Flessibilità e attenzione ai costi

Garantisci la flessibilità e riduci il costo totale di possesso grazie a schede di processo e monitor universali con ingressi configurabili dall’utente. Le schede adattabili consentono modifiche I/O sul campo, il numero di schede di riserva è inferiore per adattarsi a un’ampia gamma di tipi di misurazione e le schede sono progettate per funzionare con i sensori esistenti. 

Utilizzo con AMS Machine Works

Sebbene non sia necessario alcun software aggiuntivo quando si utilizza l’AMS 6500 ATG, gli utenti possono andare oltre il semplice riconoscimento dei guasti e portare l’analisi a un livello successivo abbinando gratuitamente AMS Machine Works.

Aree di competenza




Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.