Roxar Watercut Featured Product

Soddisfa le tue esigenze applicative con un misuratore watercut altamente affidabile​

Grazie all'uso del misuratore Roxar Watercut è possibile ottenere una misura watercut a passaggio pieno e altamente sensibile. Idoneo per una vasta gamma di applicazioni, questo dispositivo comprovato è affidabile e privo di derive e può di certo soddisfare le tue esigenze di misura.Scegli con certezza la tua strumentazione, nella consapevolezza che Emerson è sinonimo di qualità e che l'assistenza in tutto il mondo è sempre a portata di mano.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soddisfa le tue esigenze applicative con un misuratore watercut altamente affidabile​

Esempi di applicazione​

A monte​

Le esigenze di misura watercut di petrolio e gas nel segmento a monte sono diverse. Un esempio tipico è la misura watercut del ramo di petrolio di un separatore di produzione trifase. 

Midstream​

Il segmento midstream comporta spesso il passaggio di mano del petrolio e del gas con, ad esempio, il trasporto alle raffinerie. In questa fase del processo si annidano diversi punti critici per la misura watercut.

A valle​

Le esigenze di misura watercut di petrolio e gas nel segmento a valle sono diverse. Un esempio tipico è la misura watercut durante il carico della produzione presso una raffineria.  

Come funziona

Il misuratore Roxar Watercut utilizza un'esclusiva tecnologia di risonanza a microonde. Questa misura chiave viene eseguita attraverso l'alesaggio a passaggio pieno del tubo, garantendo una misura estremamente accurata e rappresentativa, qualunque sia la distribuzione di acqua e petrolio nell'intera conduttura. La misurazione è di qualità fiscale, priva di deriva e con una sensibilità che raggiunge 50 ppm di acqua.​

Il misuratore  Roxar Watercut  vanta una gamma operativa di 0-50% di watercut come standard. Se si aggiunge la funzione TopCut, la gamma operativa si estende fino al 100% di watercut. TopCut è una funzionalità software che utilizza un calcolo della densità e opera tra il 50% e il 100% di watercut, con una transizione continua.​

La funzionalità AutoZero brevettata utilizza la densità in ingresso in tempo reale per compensare automaticamente le variazioni della densità del petrolio. Una densità in ingresso, in genere ottenuta con un misuratore a effetto Coriolis o un densitometro, viene utilizzata per la creazione della compensazione dinamica. Questo può essere necessario, ad esempio, per il rotational well testing poiché la funzionalità AutoZero offre all'operatore una certezza aggiuntiva.​

Oltre al watercut volumetrico nelle condizioni di misura, la disponibilità della contrazione del petrolio in aggiunta alla densità del petrolio in ingresso consente a questa funzione di fornire il watercut in base alla massa. I risultati basati sulla massa garantiscono essenzialmente che l'operatore ottenga una misura rappresentativa che può essere applicata anche ai serbatoi di stoccaggio e una misura finale indipendente dalla temperatura.​

Il Roxar Watercut è in grado di scattare un'istantanea delle condizioni e delle misure quando richiesto, per acquisire lo stato del materiale nel momento in cui viene prelevato un campione. In tal modo si supporta la calibrazione in base ai campioni, una volta completata l'analisi di laboratorio, per garantire un confronto tra i momenti corretti. È possibile installare una cassetta di prelievo campioni, per semplificare il processo con la semplice pressione di un pulsante sul campo.

Domande frequenti

Emerson offre un misuratore BS&W (sedimenti e acqua di base)?​
Qual è il principio di misura adottato dal misuratore Roxar Watercut?​
Quali sono le applicazioni tipiche di un misuratore watercut?​
Incrostazioni e cera influiscono sul funzionamento del misuratore Roxar Watercut?​
In che modo le condizioni di slugging possono influire sul misuratore Roxar Watercut?​
In che modo il petrolio pesante impatta sulle prestazioni del misuratore Roxar Watercut?​
In che modo la condensa impatta sulle prestazioni del misuratore Roxar Watercut?
Quali sono i requisiti di installazione del misuratore Roxar Watercut?​
Quale certificazione per aree pericolose è disponibile per il misuratore Roxar Watercut?​
Quali sono i consigli e le opzioni di manutenzione per il misuratore Roxar Watercut?
Che tipo di manutenzione è di solito necessaria per il misuratore Roxar Watercut?​
Quali misure è opportuno adottare per garantire la massima qualità della calibrazione in linea per il misuratore Roxar Watercut?​
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.