Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-Roxar-Watercut

Misuratori Roxar™ Watercut

Descrizione del prodotto

I misuratori Roxar in linea montati sul campo utilizzano tecnologia di risonanza a microonde sensibile per misurare con precisione la costante dielettrica di miscele olio/acqua in tempo reale. I misuratori ad alesaggio completo migliorano l'efficienza della testa di pozzo, processi di separazione, misure fiscali e rapporti fiscale e possono essere facilmente regolati per la salinità e la densità di olio siccativo mutevoli.

Campo taglio basso in linea
1-15%
Campo taglio alto in linea
1-50%
Effetto delle variazioni di densità
0,027% acqua ogni 1 kg/m3
Effetto delle variazioni di pressione
0,0025% acqua ogni 1 bar
Tipo di misurazione
Tecnologia di risonanza a microonde
Tipo di connessione
I/O digitale 1.200 m (RS 485)

Funzionalità

  • Misurare con precisione la costante dielettrica delle miscele olio/acqua con tecnologia di risonanza a microonde brevettata.
  • Compensa automaticamente il contenuto di sale nella frazione dell'acqua con una funzione di AutoSalinity
  • Compensa le variazioni della densità del fluido in tempo reale con una funzione AutoZero
  • Raggiunge un principio di misura robusto e stabile grazie a una soluzione in linea con alesaggio completo
  • Copre un'ampia gamma di condizioni di flusso: salinità, densità, temperatura ecc.

Documenti e schemi