Hardware Serie S DeltaV
Per prestare attenzione alle operazioni da eseguire e non alle procedure per eseguirle
I componenti hardware Serie S DeltaV aggiungono la funzionalità I/O su richiesta a tutta la tecnologia collaudata presente nei controllori della Serie M. Con le funzionalità "hot swap" è possibile aggiungere unità di controllo, schede I/O, dispositivi da campo e postazioni lavoro con il sistema alimentato e in funzione. È quindi possibile espandere e aggiornare il sistema senza tempi di inattività. Il design esterno dei componenti hardware Serie S permette una facile installazione a scatto, eliminando così il rischio di danneggiare i pin o di serrarli eccessivamente sulle guide e consentendone il rilascio semplicemente premendo un pulsante.
La piattaforma dei componenti hardware Serie S offre funzionalità I/O su richiesta che consentono di eliminare completamente la necessità di una complessa progettazione preliminare degli I/O o dei bus di campo e di tutte le ulteriori revisioni a seguito di cambiamenti nel progetto. La struttura robusta dei componenti hardware Serie S ne consente il montaggio pressoché ovunque, inclusi gli ambienti pericolosi come quelli di Classe 1, Divisione 2 / Zona 2 Gruppo A, B, C, D. L'intervallo di temperatura di esercizio per la maggior parte dei componenti hardware Serie S è compreso tra -40 °C e +70 °C, il che li rende adatti per temperature estreme.
L'hardware Serie S può essere montato su un sistema di supporto orizzontale con la distribuzione dell'alimentazione di campo integrata. Pertanto, il marshalling e il cross wiring dell'alimentazione e la messa a terra per i segmenti Foundation Fieldbus sono già predisposti, anche se è auspicabile la ridondanza. La scheda H1 Fieldbus con alimentazione integrata Serie S è un prodotto che riduce decisamente la complessità dei segmenti Foundation Fieldbus grazie a queste caratteristiche.
Le schede I/O tradizionali introdotte di recente, con caratteristiche di elevata densità e ridondanza, offrono nuove funzioni di diagnostica e nuove opzioni di terminazione e collegamento, riducendo la quantità e le variazioni delle basi di terminali di campo FTA (Field Termination Assembly) aggiuntive necessarie.