Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-PK Controller

Controllore PK DeltaV™

Descrizione del prodotto

Il controllore PK DeltaV offre una maggiore velocità di esecuzione della logica, protocolli nativi per dispositivi Ethernet integrati e diverse dimensioni scalabili; è inoltre ideale per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio controllo di dispositivi Ethernet, aree di trivellazione, e sistemi di diverse dimensioni. Dalle applicazioni su piccola scala, come unità su skid, alle operazioni di controllo tradizionali su larga scala, questo controllore multifunzione e multiuso è in grado di rispondere alle esigenze più complesse indipendentemente dalle dimensioni o dallo stadio delle operazioni.

Limite DST
100, 300, 750 o 1.500
Velocità di esecuzione moduli
25 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Memoria utente
Memoria controllore, memoria SD-Card
Requisiti di alimentazione in ingresso
24 V c.c.
Protocolli supportati nativamente sul controllore PK
Modbus TCP (server e client), Ethernet/IP (client: Classe 1 e Classe 3) e server OPC UA. Altri protocolli disponibili tramite schede su bus dedicate
Temperatura di esercizio
Da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa, grado di protezione IP20, NEMA 12
Inquinanti atmosferici
ISA-S71.04-1985 Inquinanti atmosferici Classe G3 rivestimento conforme - Urto (condizioni di funzionamento normali) onda sinusoidale 10 g per 11 ms
Vibrazione (limite operativo)
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Funzionalità

  • Eseguibile in modo indipendente o come parte di un sistema DeltaV
  • Si integra perfettamente nei sistemi DeltaV creando un unico database e sistema nativo
  • Non richiede l'esecuzione di mappatura dei dati, costosa e dispendiosa in termini di tempo
  • Ingombro ridotto grazie all'utilizzo delle sei porte Ethernet integrate
  • Supporta ridondanza 1:1 senza necessità di ulteriore spazio o modifiche della configurazione
  • L'I/O flessibile consente di utilizzare schede CHARM I/O serie M e serie S tradizionali od una scheda I/O wireless, in base alle proprie esigenze.
  • Sicurezza integrata grazie al marshalling elettronico DeltaV SIS ed al risolutore logico di sicurezza 1508 DeltaV SIS
  • Connessione semplice di dispositivi di terze parti, quali HMI per pannelli ed azionamenti a velocità variabile in modo nativo, senza utilizzare scheda Ethernet od I/O dedicata.
  • Accesso sicuro grazie a livelli di protezione aggiuntivi ed a tecnologie di crittografia che impediscono accessi non autorizzati
  • Esecuzione della logica più rapida
  • Mantiene la configurazione per 18 mesi in assenza di alimentazione

Documenti e schemi