Hardware serie M DeltaV

Hardware serie M DeltaV

I/O tradizionali che offrono flessibilità durante l'installazione e sono costruiti per garantire il massimo dell'affidabilità e della disponibilità.

Facili modifiche al sistema senza la necessità di ricorrere a progettazioni superflue

I componenti hardware serie M per I/O tradizionali offrono flessibilità durante l'installazione e sono costruiti per garantire il massimo dell'affidabilità e della disponibilità. Modularità, chiavi di protezione e funzionalità plug–and–play rendono la serie M DeltaV una scelta intelligente. I componenti hardware serie M DeltaV supportano diversi segnali analogici, discreti, da termocoppia e termoresistenza per i dispositivi da campo esistenti e la loro struttura robusta ne consente il montaggio pressoché ovunque, anche in ambienti pericolosi e aree soggette a temperature estreme.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Facili modifiche al sistema senza la necessità di ricorrere a progettazioni superflue
Hardware serie M

Come funziona

I/O tradizionale

I componenti hardware serie M per I/O tradizionali offrono flessibilità durante l'installazione e rappresentano la più valida soluzione per soddisfare le esigenze dei progetti di automazione.

Supporto per dispositivi da campo

I componenti hardware serie M DeltaV supportano un'ampia gamma di ingressi analogici, discreti, da termocoppia e termoresistenza per i dispositivi di campo esistenti.

Tecnologie fieldbus

Una varietà di componenti hardware serie M DeltaV offre schede bus che consentono il collegamento alla maggior parte dei dispositivi da campo.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.