Cos'è un sistema di eccitazione?

Un sistema di eccitazione è un mezzo per fornire corrente CC regolata agli avvolgimenti di campo di un generatore, al fine di produrre una tensione in uscita sul campo. Il generatore viene utilizzato per trasformare l'energia meccanica di un motore primario in energia elettrica per la trasmissione ai clienti. Il motore primario, che può essere una turbina idraulica, a gas, a vapore o eolica, controlla il carico in megawatt del generatore.

L'armatura del generatore (o avvolgimento statorico) è fissa e trasporta la potenza di uscita del generatore al trasformatore step-up. Il rotore del generatore è inserito nel centro dell'armatura e l'avvolgimento di campo è collegato al rotore. Trasporta la corrente fornita dal sistema di eccitazione destinata a eccitare il generatore.

Per generare energia elettrica, tutti i generatori elettrici richiedono un'eccitazione. L'armatura viene eccitata dal sistema di eccitazione creando un campo magnetico sul rotore tramite una corrente CC. La tensione di uscita dell'armatura varia in base all'intensità del campo magnetico.

Pertanto, il sistema di eccitazione controlla la tensione di uscita del generatore regolando la corrente CC all'avvolgimento di campo del generatore. I sistemi di eccitazione vengono suddivisi in due classi generali: eccitatrici rotanti o eccitatrici statiche.

Le eccitatrici rotanti possono essere di tipo brushless e brushed e di solito hanno le seguenti caratteristiche:

  • Solitamente montate all'estremità dell'albero del generatore
  • Utilizzano una corrente di eccitazione tipicamente inferiore a 150 ampere
  • Regolatore di tensione piccolo, 1 o 2 cabinet


Le eccitatrici statiche possono includere fonti e potenziali fonti composite e hanno caratteristiche diverse rispetto alle eccitatrici rotanti:

  • Si collegano direttamente al rotore del generatore utilizzando spazzole e slipring
  • Capacità da 300 a 10.000 ampere
  • Regolatore di tensione di grandi dimensioni, più armadi di grandi dimensioni


Emerson fornisce ai propri clienti sistemi di eccitazione completamente integrati o autonomi, oltre a tutti i software di supporto e i servizi necessari sul campo. Visita la nostra pagina Web dedicata ai sistemi di eccitazione per ulteriori informazioni.

Sistema di eccitazione di Emerson

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.