Sistema di controllo dell'eccitazione

Sistema di eccitazione

Sistemi di eccitazione dei generatori e sistemi integrati di controllo dell'eccitazione dei generatori progettati per generatori sincroni.

Sistemi di controllo eccitazione del generatore integrati per rendere più affidabile il funzionamento degli impianti

I generatori dell'impianto di produzione di energia elettrica e i sistemi di controllo dell'eccitazione associati assumono un ruolo importante nel mantenimento della stabilità della rete. Il danneggiamento o il guasto completo di un sistema di controllo dell'eccitazione di un generatore obsoleto può imporre fermi non pianificati del processo con relative perdite di ricavi.

La piattaforma Ovation™ offre un sistema di controllo dell'eccitazione e del generatore nativo con caratteristiche innovative, come l'oscillografia ad alta velocità, il bilanciamento del ponte dinamico e un regolatore della corrente di campo indipendente per tutti i generatori sincroni. Sono inoltre disponibili il software di stabilizzazione dell'impianto di alimentazione integrato e una gamma completa di funzionalità di limitazione e protezione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sistemi di controllo eccitazione del generatore integrati per rendere più affidabile il funzionamento degli impianti
Sistemi di controllo eccitazione del generatore integrati per rendere più affidabile il funzionamento degli impianti

Come funziona

I/O e regolatore di eccitazione

L'armadio del regolatore di eccitazione Ovation è dotato di un modulo di eccitazione progettato in modo specifico caratterizzato da I/O ad alta velocità per la raccolta dei dati su tensione e corrente e da un regolatore integrato che esegue la logica di eccitazione.

Inoltre l'armadio del regolatore di eccitazione è dotato di moduli I/O e di un regolatore Ovation standard che acquisiscono dati non critici per funzioni quali l'avvio e l'arresto del generatore. Il regolatore di eccitazione comunica con la rete mediante schede di interfaccia tradizionali.

Oscillografia

Un registratore di eventi attivato ad alta velocità acquisisce i dati di eccitazione a risoluzione elevata, ad esempio corrente e tensione di linea del generatore, corrente e tensione sul campo e deviazione dalla frequenza, quando si verifica un evento definito dall'utente. Durate degli eventi e frequenze di campionamento sono selezionabili. 

L'oscillografia in tempo reale, utilizzata durante il processo di messa in opera, fornisce dati precisi sulle prestazioni del generatore per l'analisi dei guasti del generatore stesso. Vengono misurate le variazioni di corrente e tensione a una frequenza di campionamento massima di 2560 Hz.

Ridondanza

È possibile ottenere un sistema più affidabile implementando componenti ridondanti all'interno del regolatore di eccitazione Ovation, inclusi i moduli di eccitazione e i moduli I/O e i regolatori Ovation standard.

Come i regolatori Ovation tradizionali, i regolatori di eccitazione includono un processore principale e uno di backup che ne eseguono simultaneamente la logica. Il tracciamento automatico con circuiteria di rilevamento watchdog garantisce trasferimenti senza esitazioni del controllo dal processore principale a quello di backup.

Protezione di generatore e alimentazione

La protezione di generatore e alimentazione viene garantita grazie a interruttori sul campo, rettificatori dell'alimentazione, flash sul campo, sovratensione sul campo, circuiteria di diseccitazione, resistori di scarico e sistemi bus secondo necessità. Questi dispositivi sono in genere custoditi in armadi adiacenti all'armadio del regolatore di eccitazione Ovation dedicato o in remoto posizionati in prossimità dell'apparecchiatura del generatore. I bridge di rettifica dell'alimentazione vengono forniti in configurazioni N o N+1 per corrispondere ai valori nominali specifici del generatore e soddisfare i requisiti di ridondanza.

Video e articoli

Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.