primo piano di valvola a sede inclinata ASCO serie 290 di Emerson

Valvole a sede inclinata, pinza-tubo

Tecnologia per valvole per controllare la portata di diversi fluidi in molte applicazioni industriali esigenti e sterilizzate

Controllo di portata superiore per requisiti esigenti

Emerson offre una vasta gamma di valvole in grado di gestire le applicazioni più difficili e le attività asettiche più esigenti. Le nostre valvole pneumatiche pinza-tubo a e a membrana asettica funzionano con batch di piccole e grandi dimensioni di prodotti medici e chimici, mentre le valvole a sede inclinata e motorizzate hanno un ruolo critico nelle applicazioni automobilistiche ad alta portata, nella lavorazione alimentare e nelle applicazioni di gestione delle acque reflue. Il design senza perdite mantiene i prodotti attraverso molti cicli per controllare i costi operativi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllo di portata superiore per requisiti esigenti

Prodotti






Moderna unità di filtrazione acque con sistema di valvole e serbatoi multipli

L’eccellenza nella rilevazione della pressione differenziale

Emerson ha realizzato una soluzione per le applicazioni di filtraggio dell’acqua, con un sistema di valvole in grado gestire l’accumulo di impurità in uno spazio compatto

Leggi l'applicazione realizzata
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.