Valvole a sede inclinata

Le valvole a sede inclinata sono valvole azionate a pressione che si utilizzano per le applicazioni più difficili. L'attuatore a pistone si aziona con un movimento lineare preciso e rapido, la sua corsa, combinata con un corpo valvola inclinato, garantisce portate elevate. Le valvole a pistone a sede inclinata di ASCO garantiscono il controllo di molti fluidi diversi, come liquidi, gas, vapore, oli viscosi e fluidi aggressivi. Con pressioni operative eccellenti, un design robusto e un ingombro ridotto, sono ideali per ambienti e applicazioni difficili nei settori dell'industria alimentare e delle bevande, della chimica fine, del trattamento delle acque e in altri settori.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole a sede inclinata

Valvole a sede inclinata

1-4 di 4 risultati in Prodotti
: