Caldaie e motori a gas con sistema di controllo delle tubazioni e delle valvole

Prodotti per settore combustione

Valvole e controller per applicazioni ad elevata portata laddove la sicurezza ha la priorità e l'affidabilità è considerata il gold standard.

Prestazioni e sicurezza su cui si può contare ovunque.

Emerson fornisce prodotti per la combustione per applicazioni pericolose, garantendone la massima affidabilità. Caldaie, fornaci, forni ed inceneritori necessitano di un'elevata capacità di portata e, spesso, di efficienza energetica e conformità alle normative globali. Gli OEM e gli utenti finali dipendono da prodotti di alta qualità per un funzionamento costante e sicuro, spesso in spazi limitati. Le nostre soluzioni semplificano il lavoro e soddisfano gli standard normativi. Inoltre, prestiamo attenzione alla progettazione di tali soluzioni perché funzionino esattamente quando sono più necessarie.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prestazioni e sicurezza su cui si può contare ovunque.

Prodotti





Impianto di lavorazione del petrolio in una località desertica remota

La bassa richiesta di energia non influisce sull'affidabilità dell'elettrovalvola

Un fornitore di giacimenti petroliferi voleva alimentare i suoi sistemi di chiusura delle teste di pozzo tramite l'energia solare. Requisito: una valvola che fornisce un'affidabilità senza eguali con funzionamento a bassa potenza.

Leggi il case study
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.