Verifica l'integrità dei prodotti per aerosol in tempo reale utilizzando i rilevatori automatici di microperdite

Garantisci la qualità con un'ispezione del prodotto al 100% grazie al rilevamento delle perdite in linea e all'eliminazione dei singoli contenitori che perdono
Verifica dell'integrità dei prodotti in aerosol

Conformità alle normative con una soluzione alternativa certificata per il bagno d'acqua

I produttori di aerosol si affidano tradizionalmente ai test delle perdite del bagno d'acqua per verificare l'integrità della tenuta dei prodotti per aerosol. Tuttavia, questo metodo è stato messo alla prova dall'aumento delle velocità delle linee di produzione. Studi di settore dimostrano che l'ispezione manuale non è efficace per rilevare piccole perdite in linee che funzionano a una velocità superiore alle 60 bombolette al minuto, con conseguenti rischi per la sicurezza e la conformità normativa.

È necessario un metodo di test di tenuta affidabile che fornisca una garanzia di ispezione del prodotto completa. Il sistema di rilevamento di microperdite di aerosol Rosemount CT2211 è un tester di perdite in linea automatizzato che utilizza la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) ad alta risoluzione per rilevare un'ampia gamma di propellenti e scartare in tempo reale dalla produzione le bombolette di aerosol che perdono, senza interrompere la linea di produzione. Grazie alla massima velocità operativa e alla più elevata accuratezza di rilevamento del mercato, il sistema Rosemount CT2211 è in grado di rilevare fino a 600 bombolette al minuto e individuare gas in traccia e perdite di piccole dimensioni fino a 2 x 10-3 mBar l/s a 20 °C.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Conformità alle normative con una soluzione alternativa certificata per il bagno d'acqua
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.