Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-CT2211 Aerosol Microleak Detection System

Sistema di rilevamento di microperdite di aerosol Rosemount™ CT2211

Descrizione del prodotto

Il sistema di rilevamento di microperdite di aerosol Rosemount CT2211 è un tester di perdite in linea automatizzato che utilizza la tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) per rilevare ed espellere in tempo reale dalla produzione le bombolette di aerosol che perdono, senza interrompere la linea di produzione. Certificato per l'uso come alternativa al bagno d'acqua, il Rosemount CT2211 migliora la produttività e l'efficienza vantando test confermati al 100% di possibilità di perdite di aerosol a una velocità massima di 600 bombolette al minuto. Il sistema è completamente conforme alle normative e agli standard industriali, inclusi UN, ADR, DOT, FEA e BAMA e garantisce un rilevamento altamente selettivo e sensibile di una grande varietà di propellenti, indipendentemente da dimensione, forma o materiali.

Gas rilevato
Propano, butano, GPL, N2O, CO2, DME, R1234ze, R134a, R227 e altri su richiesta
Sensibilità
  • Post bagno d'acqua: 8 x 10-3 mBarL-1
  • In alternativa al bagno d'acqua: 2 x 10-3 mbarL-1
Classificazione laser
Classe 1
Applicazioni
Propellenti in prodotti alimentari, medicali, domestici, per la cura della persona, automobilistici e industriali
Certificazioni/Approvazioni
  • Classe 1 Divisione 2: Gruppi A, B, C, D, T6 (Tamb da +10 a +40 °C)
  • Classificazione ATEX per aree pericolose: Ex II 3G Ex nR II T6 (10 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C)
Grado di protezione della custodia
IP65
Dimensioni
  • Console bassa velocità (non montata): 38 cm A x 61 cm L x 22 cm P (15 in. A x 24 in. L x 9 in. P)
  • Sensore propellente singolo: 182 cm A x 33 cm L x 33 cm P (72 in. A x 13 in. L x 13 in. P)
  • Custodia: 272 cm A x 54 cm L x 182 cm P (107 in. A x 21 in. L x 72 in. P)
  • Console alta velocità: 120 cm A x 60 cm L x 50 cm P (47 in. A x 24 in. L x 22 in. P)
  • Sensore multipropellente: 60 cm A x 33 cm L x 33 cm P (24 in. A x 13 in. L x 13 in. P)
Peso
  • Console: fino a 70 kg (154 lb.)
  • Sensore: fino a 20 kg (44 lb.)
Requisiti di spazio della linea
1,8 m (71 in.) linea retta libera (massimo)

Funzionalità

  • Migliora la produttività grazie al monitoraggio in linea e al rilevamento in tempo reale delle perdite di aerosol senza fermare la linea di produzione.
  • Garantisci la qualità ed evita richiami di prodotto con ispezioni del 100% di ciascuna bomboletta, tempi di risposta immediati ed espulsione dei soli prodotti non conformi
  • Evita i colli di bottiglia della produzione con operazioni ad alta velocità e un rilevamento estremamente sensibile di una vasta gamma di propellenti, fino a 600 bombolette al minuto
  • Garantisci la conformità normativa a un sistema certificato per l'uso in alternativa al test del bagno d'acqua
  • L'assenza di requisiti di calibrazione e parti in movimento semplifica la manutenzione
  • Passa da pratiche di manutenzione reattive a pratiche proattive con la diagnostica continua dello stato di operatività
  • L'interfaccia operatore locale intuitiva e l'analisi predefinita forniscono informazioni utili e visibilità su quantità dei batch e velocità di espulsione dei prodotti non conformi, per ottimizzare il controllo del processo
  • Certificazione ATEX Zona 2 e Classe 1, Divisione 2 per l'uso in ambienti pericolosi e con gas esplosivi

Documenti e schemi