Monitoraggio di acqua e gas nell'impianto di coke

Le soluzioni clamp-on consentono agli impianti di coke di evitare interruzioni del processo
Monitoraggio di acqua e gas nell'impianto di coke

La tecnologia a ultrasuoni clamp-on aumenta l'efficienza

Un impianto di coke è essenziale per la produzione di metalli, in particolare nella produzione di acciaio, poiché il coke prodotto viene utilizzato sia come agente di riduzione che come combustibile dell'altoforno. Il coke consente di ridurre il minerale di ferro in ferro fornendo il carbonio necessario per le reazioni chimiche e le temperature elevate per la fusione del minerale. La sua struttura porosa garantisce inoltre un corretto flusso dei gas nel forno. I sottoprodotti, come i gas del forno a coke e il catrame di carbone, sono preziosi anche per il recupero energetico e altri usi industriali. 

Le applicazioni di misurazione della portata clamp-on più frequenti negli impianti di coke sono per:

  • Acqua di raffreddamento
  • Gas di coke  
  • Massa di catrame di carbone 
  • Prodotti chimici (compresa la misura della concentrazione)
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La tecnologia a ultrasuoni clamp-on aumenta l'efficienza
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.