Rilevamento di perdite nel confezionamento in atmosfera modificata per alimenti e bevande utilizzando i tester di tenuta automatici

Ispezione del prodotto ottimale al 100% grazie al rilevamento delle perdite in linea in tempo reale e all'espulsione individuali delle confezioni compromesse
Rilevamento di perdite nel confezionamento in atmosfera modificata

Produttività aumentata grazie al rilevamento rapido e non distruttivo delle confezioni

Il confezionamento in atmosfera modificata (MAP) è un processo utilizzato per prolungare la durata di conservazione degli alimenti freschi confezionati. Il MAP sostituisce l'aria all'interno della confezione con una miscela di gas per rallentare o prevenire il processo di ossidazione. Tuttavia, strappi, fori o sigilli non conformi provenienti da problemi a monte nella linea di confezionamento possono influire sull'integrità della tenuta della confezione e sulla qualità del prodotto.

Gli operatori delle linee di confezionamento si affidano tradizionalmente al test manuale delle perdite ad immersione per verificare l'integrità delle confezioni. Tuttavia, questo metodo è lento e costoso, richiede molte risorse e comporta interruzioni nella produzione. È necessario un metodo di test affidabile che fornisca una garanzia di ispezione del prodotto completa. In grado di garantire massime velocità operativa e accuratezza di rilevamento sul mercato, il sistema di rilevamento per il confezionamento Rosemount CT4215 è un sistema automatizzato di verifica delle perdite in linea che utilizza la tecnologia laser a cascata quantistica ad alta risoluzione per rilevare e scartare le singole confezioni che presentano perdite in tempo reale senza arrestare la linea di produzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Produttività aumentata grazie al rilevamento rapido e non distruttivo delle confezioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.