Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-CT4215 Packaging Leak Detection System

Sistema di rilevamento di perdite nel confezionamento CT4215 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il dispositivo CT4215 Rosemount è un sistema in linea che testa in modo preciso il 100% delle confezioni di prodotti alimentari e bevande passando in rassegna le linee di produzione per assicurare un'integrità a prova di perdita. Questo sistema misura fino a 200 pacchi al minuto, rileva i gas traccianti dalle confezioni difettose e li respinge istantaneamente senza interrompere la produzione. Dotato della tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) brevettata e progettato per avere un piccolo ingombro, è facile da installare e configurare e offre costi di manutenzione minimi per tutta la durata.

Sensibilità
diametro <0,3 mm
Dimensioni
Dimensioni unità: 28 x 29 x 73 pollici (703 x 732 x 1.852 mm)
Peso
Peso dell'unità: 129 kg (285 lb)
Classificazione laser
Classe I
Gas rilevato
CO2, N2O, CO, C2H6O
Campo di temperatura
Da -5 a 30 °C (da 23 a 86 °F)
Campo di umidità
<95%
Generatore
120 V c.a. 60 Hz / 240 V c.a. 50 Hz
Alimentazione aria
Alimentazione aria compressa: da 25 l/min, 8-10 bar, (da 115 a 145 psi)
Requisito di spazio della linea
1200 x 800 mm (47 x 31 poll.)
Tipi di confezioni
Vassoi, buste, sacchetti, barili, lattine per carne, latticini, verdure, pane, pasta e bevande

Funzionalità

  • Il 100% di tutti i prodotti nella linea di produzione sono testati in tempo reale per garantire l’integrità a prova di perdita
  • Misura fino a 200 confezioni al minuto per prestazioni rapide
  • Il rilevamento e l’espulsione completamente automatici e ad alta velocità di prodotti difettosi senza interferenze di linea riduce i tempi di fermo
  • Il sistema in linea è progettato con un piccolo ingombro del prodotto per integrarsi in modo semplice nelle operazioni
  • Facile da installare o aggiornare su qualsiasi linea di produzione per tempi di fermo e interruzione ridotti al minimo
  • La tecnologia QCL brevettata rileva le perdite a una sensibilità di <0,3 mm per una precisione affidabile
  • Il software di facile utilizzo dispone di una funzionalità completa di registrazione dati che monitora i dati di produzione a colpo d’occhio
  • Il design modulare flessibile può essere aggiornato con laser aggiuntivi o teste campione per maggiore funzionalità del sistema
  • Gli allarmi di sistema identificano rapidamente le confezioni che presentano perdite e risolvono i problemi per ridurre lo spreco di imballaggi
  • Sistema progettato per garantire bassi costi di manutenzione per tutta la durata, per una soluzione economicamente efficiente

Documenti e schemi