La gestione del bunkeraggio di biocombustibili implica la gestione di sfide quali temperature estreme, sicurezza operativa e precisione delle misure e di tutto quanto influisce su efficienza e conformità ambientale. Una soluzione di bunkeraggio per biocombustibili di Emerson semplifica queste complessità grazie alla gestione affidabile dei serbatoi di combustibile e al sistema di controllo delle valvole.
Con l'adozione degli attuatori Damcos robusti e compatti, insieme ai sistemi di controllo remoto delle valvole, gli operatori possono acquisire controllo e visibilità precisi sui processi di bunkeraggio, garantendo migliori prestazioni in termini operativi e di sicurezza.
Per un'erogazione accurata e certificata del combustibile, la soluzione di misura certificata per bunkeraggio a effetto Coriolis di Micro Motion garantisce risultati tracciabili. La geometria del tubo a U della Serie Elite garantisce un'accuratezza della massa eccezionale, senza necessità di ricertificazioni durante il passaggio ad altro tipo di combustibile.
Tutti i componenti si integrano alla perfezione in un sistema di controllo e monitoraggio centralizzato, per offrire una panoramica operativa completa e migliorare processo decisionale e conformità
Affidati a 30 anni di comprovate prestazioni. Solo gli attuatori Damcos si avvalgono della tecnologia originale a spline elicoidale capace di erogare una coppia elevata bilanciata senza necessità di ampi spostamenti. Il modello BRC Damcos è un attuatore rotativo bilanciato a doppio effetto che funziona ad una pressione di esercizio standard di 135 bar. Mantiene un'erogazione di coppia elevata costante attraverso la rotazione a 90 gradi. L'attuatore BRC è disponibile in diverse versioni con intervalli di coppia da 125 a 32.000 Nm.
Ottieni prestazioni fail-safe per il settore marino senza aumentare peso od ingombro. Il design compatto dell'attuatore con ritorno a molla a singolo effetto BRCF Damcos è la scelta ideale per prestazioni fail-open e fail-close. L'assenza di forze radiali sulla valvola garantisce prestazioni a lungo termine e manutenzione ridotta al minimo. Puoi contare su un design forte di trent'anni di affidabilità comprovata.
NUOVA GENERAZIONE! La LPU (Local Power Unit, unità di alimentazione locale) Damcos comprende un sistema di controllo remoto delle valvole elettro-idrauliche integrato ed è strutturata in modo da migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema. Il design robusto, compatto e modulare della LPU si è dimostrato affidabile in ambienti marini difficili ed è stato sviluppato per il montaggio flessibile direttamente sugli attuatori oppure sulla paratia. La LPU è disponibile in 3 varianti, con molte funzionalità che facilitano installazione, configurazione e funzionamento.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.
Con la migliore tecnologia di misurazione e un supporto senza pari, il design intuitivo del trasmettitore 5700 garantisce totale affidabilità nelle misurazioni, preziose informazioni sul processo e una maggiore produttività grazie a soluzioni semplificate. La funzione di storico dati registra informazioni dettagliate su eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni sia a breve che a lungo termine. Lo strumento per la verifica dello zero garantisce l'affidabilità dello zero del misuratore, analizzando le condizioni di processo per individuare potenziali problematiche nella ritaratura dello zero.