L'attuatore rotativo Damcos™ BRC, con l'esclusiva tecnica delle scanalature elicoidali, garantisce una coppia elevata e uniforme in un design compatto. Operando a una pressione standard di 135 bar, garantisce una mobilità rotativa bilanciata con una rotazione completa di 90°.
Ora disponibile in dimensioni maggiorate, la serie di attuatori supporta uscite di coppia da 125 a 32000 Nm, per offrire flessibilità in un'ampia gamma di applicazioni marine.