L'acqua per iniezione (WFI) e l'acqua pura (PW) sono componenti fondamentali nel settore delle scienze biologiche, in particolare nei settori farmaceutico e delle biotecnologie. In questi casi si utilizza un'acqua altamente purificata, che deve soddisfare rigorosi standard di qualità. La WFI viene utilizzata per la formulazione dei principi attivi farmaceutici (API), per la pulizia di apparecchiature e contenitori e come solvente per la preparazione di soluzioni iniettabili.
Il monitoraggio della WFI con misurazione della portata è essenziale per garantire qualità e conformità. Una misurazione della portata accurata aiuta a garantire l'integrità del processo di purificazione dell'acqua, per una produzione uniforme di WFI di alta qualità. Consente inoltre un controllo preciso delle portate, fondamentale per processi come l'osmosi inversa, la distillazione e l'ultrafiltrazione, aiutando a rilevare le anomalie del sistema.
La WFI è anche una risorsa costosa e che presuppone un consumo intensivo di energia. Diventa quindi indispensabile monitorare i consumi.
Il Flexim FLUXUS F721 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on del volume e della portata massica dei liquidi. Grazie al design hardware all'avanguardia e alla potente elaborazione del segnale digitale, supera qualsiasi altro indicatore di portata a ultrasuoni non intrusivo in termini di accuratezza, affidabilità e versatilità. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono l'indicatore di portata per liquidi FLUXUS F721 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale, anche per quelle più impegnative. L'indicatore si adatta automaticamente alle rispettive condizioni di misura e compensa i disturbi del profilo di flusso, come la dispersione del fascio e il rumore trasmesso dalla struttura.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.