Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F721 Misura di flusso di liquidi a ultrasuoni non intrusiva

Descrizione del prodotto

Il Flexim FLUXUS F721 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on del volume e della portata massica dei liquidi. Grazie al design hardware all'avanguardia e alla potente elaborazione del segnale digitale, supera qualsiasi altro indicatore di portata a ultrasuoni non intrusivo in termini di accuratezza, affidabilità e versatilità. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono l'indicatore di portata per liquidi FLUXUS F721 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale, anche per quelle più impegnative. L'indicatore si adatta automaticamente alle rispettive condizioni di misura e compensa i disturbi del profilo di flusso, come la dispersione del fascio e il rumore trasmesso dalla struttura.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,02 ft/s
Incertezza di misura del punto di misurazione (portata volumetrica): ±1,0% della lettura ±0,02 ft/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,02 ft/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03...82 ft/s
Certificazioni/Approvazioni
ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I / Div 2
Alimentazione elettrica
100-230 V c.a., 24 c.c., 12 c.c.
Trasduttori disponibili
Onda di taglio
Dimensioni del tubo
Da 0,24 a 255,9 in.
Campo di temperatura
-40 °C ... +240 °C / WI: -200 °C ... +600 °C
Ingresso
Pt100/Pt1000
4-20 mA attivo/passivo
Ingresso binario
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Certificato per il funzionamento in aree pericolose (certificato ATEX / IECEx Zona 2 e FMc Classe I, Div. 2)
  • Dinamica di misura veloce (emissione di dati di misura ogni 10 ms), per catturare flussi altamente pulsanti
  • Misure affidabili di liquidi con sospensioni solide o liquidi con trascinamenti gassosi (>10% del volume totale)
  • Elevata sicurezza operativa senza rischio di perdite
  • Indipendente dal materiale del tubo, dal diametro, dallo spessore della parete, dalla pressione e dalla temperatura interna
  • Letture di misura accurate e ripetibili, anche a portate estremamente basse (elevato rapporto di turndown)
  • Molto conveniente economicamente rispetto alla strumentazione a umido
  • Ogni sistema di misura è pre-calibrato internamente (riconducibile a standard nazionali) e consegnato con un certificato di calibrazione
  • I trasduttori abbinati, la compensazione della temperatura integrata (secondo le norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e l'elaborazione avanzata del segnale digitale garantiscono un'elevata stabilità del punto zero e letture di misura prive di deriva
  • L'accoppiamento permanente con cuscinetti di accoppiamento unici, i dispositivi di montaggio FlexSpring fissati assicurano una pressione di contatto duratura anche su tubi fortemente vibranti
  • Comunicazione bidirezionale e funzionalità di impostazione e diagnostica da remoto
  • Consentire il monitoraggio completo dei processi e la supervisione e il controllo delle operazioni critiche

Documenti e schemi