La produzione di energia è una componente critica delle operazioni di estrazione mineraria, specialmente in aree remote, ed è alla base di processi essenziali come l'estrazione, la lavorazione e il funzionamento dei macchinari. Con l'espansione delle normative in tema ambientale e l'aumento dei costi dell'energia, è diventato ancora più importante controllare e monitorare efficacemente i consumi di energia. Controllo e monitoraggio non solo promuovono una maggiore efficienza energetica, ma riducono anche le emissioni nell'ambiente, garantendo la conformità alle normative. Monitoraggio e segnalazioni adeguate sono necessari per la stesura di rapporti accurati per le autorità di vigilanza, al fine di raggiungere la conformità ed evitare sanzioni. Inoltre, la misurazione di vapore e acqua delle caldaie avviene in condizioni di temperatura elevata e con la necessità di evitare interruzioni della fornitura. Una tale applicazione è possibile con i misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on, progettati per applicazioni a temperature elevate.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.