I sottoprodotti della lavorazione di oli (farine, gusci, lecitina, mais macinato e cotto/essiccato e altri) vengono stoccati in sili prima di essere spediti per l'uso nella produzione di fertilizzanti, mangime per animali, cosmetici e altri prodotti. Una sfida importante, oltre alla misurazione continua del materiale all'interno del silo, è l'identificazione tempestiva dell'accumulo di materiale. Questo può danneggiare la qualità del prodotto, poiché la temperatura interna dell'accumulo aumenta nel tempo, i sottoprodotti vengono bruciati internamente e si incollano gli uni agli altri, formando masse dure inutilizzabili. Per eliminare la perdita, gli operatori devono superare questa sfida riuscendo a rilevare l'accumulo quando inizia a formarsi. Vedendo l'assegnazione del materiale all'interno dei silos in tempo reale, gli utenti possono facilitare la programmazione della manutenzione e della pulizia necessarie prima che il prodotto sia danneggiato o si possano verificare interruzioni impreviste del processo di produzione.