Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-5300 GWR Transmitter

Trasmettitore di livello 5300 Rosemount™ - Radar a onda guidata

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello 5300 Rosemount è ideale per misure difficili su liquidi, fanghi e solidi ed offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello 5300 Rosemount offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La realizzazione robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.

Accuratezza
± 3 mm (0,12 in.)
Ripetibilità
± 1 mm (0,04 in.)
Campo di misurazione
Fino a 50 m (164 ft)
Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 345 bar (da vuoto assoluto a 5.000 psi)
Temperatura di esercizio
Da -196 a 400 °C (da -320 a 752 °F)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA/HART®, Foundation™ Fieldbus, Modbus®
Sicurezza
Certificazione SIL2 IEC 61508
Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione
Diagnostica
Diagnostica avanzata, che consente la manutenzione proattiva
Tipi di sonda
Filo singolo rigido, filo singolo segmentato, filo singolo flessibile, filo filo doppio rigido, filo doppio flessibile, coassiale, sonde con rivestimento in PFTE, sonda per vapore
Garanzia
Fino a cinque anni

Funzionalità

  • La tecnologia a commutazione diretta offre maggiore sensibilità, affidabilità elevata e lunghi campi di misurazione
  • La metrica qualitativa del segnale offre la possibilità di lavorare in modo proattivo con la strumentazione di livello
  • Il Probe End Projection offre una maggiore affidabilità della misurazione di livello
  • Compensazione dinamica del vapore per un miglior consumo termico dell'impianto
  • Riflettore di verifica per una verifica del trasmettitore di livello esclusiva
  • Ultra-thin layer detection through Peak-in-Peak technology

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 52 risultati per Parti e accessori
: