Gli adsorbenti si possono utilizzare per rimuovere i contaminanti da fluidi o gas oppure per separare molecole in diversi processi. Esistono vari tipi di adsorbenti, come carbone attivo, argilla, zeoliti e resine. La produzione elaborata varia in base al tipo di adsorbenti, ma le fasi finali spesso sono costituite dal setacciamento del prodotto finale e dallo stoccaggio prima del confezionamento.
Quando si stoccano adsorbenti, è importante tenere sotto controllo l'umidità nell'ambiente, in particolare per adsorbienti quali gel di silice o zeoliti che si utilizzano per le applicazioni di essiccazione.
L'interruttore di livello per solidi Rosemount 2501 resiste ai carichi più pesanti e a temperature estreme ed è idoneo per il rilevamento completo, a richiesta o a vuoto per tutte le rinfuse solide in qualsiasi tipo di serbatoio. Il dispositivo è basato su una tecnologia semplice, robusta e affidabile che non risente della presenza di polvere, scariche elettriche, adesività, temperature e pressioni estreme. È semplice da installare e si può montare in verticale, in orizzontale o in obliquo.
L'interruttore di livello per solidi Rosemount 2555 è robusto e idoneo per tutte le rinfuse solide stoccate in qualsiasi tipo di serbatoio. Si può utilizzare per il rilevamento completo, a richiesta o a vuoto ed è progettato per l'uso su materiali a bassa capacità dielettrica e in condizioni estreme, quali alte temperature, notevole stress meccanico e forze tensili elevate.