Durante la produzione, il cemento viene stoccato in silos di grandi dimensioni prima di passare al processo di miscelazione. Il processo genera un ambiente con grandi quantità di polveri all'interno dei silos. Tendono a crearsi accumuli e spazi vuoti, con il rischio che i silos si danneggino. Per assicurare un processo di produzione continuo, è importante conoscere l'esatta quantità di materiale.
Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e accurate su materiali liquidi e solidi. Utilizzando le tecnologie FMCW e Smart Echo Supervision a due fili, il modello Rosemount 5408 utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni punto di contatto, il modello Rosemount 5408 utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in opera, test di collaudo e manutenzione. La potente suite di diagnostica integrata monitora in modo proattivo lo stato del trasmettitore e avvisa in caso di problemi. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il trasmettitore Rosemount 5408:SIS riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.