The process of making water potable requires the addition of chemical substances, such as bleach, NaOH or Chlorine, to treat the water and separate suspended and dissolved particles or compounds. The Rosemount 1208 is a compact sensor that provides reliable and non-contacting radar level measurements that can penetrate the plastic tank, thus allowing installation above a plastic tank.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™, idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in opera, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Omologato NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.