Misura di livello nei serbatoi di macerazione del mais per le operazioni di produzione di cereali

Misura in modo accurato e costante i livelli di materiali asciutti e bagnati nei serbatoi di macerazione anche in presenza di rapidi cambiamenti dei livelli.
Serbatoi di macerazione del mais per le operazioni di produzione di cereali

Evita le tracimazioni grazie a una tecnologia radar affidabile

Il mais secco viene fatto precipitare in appositi contenitori fino a un livello impostato prima dell'aggiunta del liquido. Il livello del mais, secco e polveroso, cambia rapidamente negli alti serbatoi di macerazione, rendendo la misurazione particolarmente complessa. Il livello del mais in ingresso deve essere misurato con cura per evitare la tracimazione e per lasciare spazio al liquido di macerazione che sarà aggiunto. Il dispositivo di misurazione deve essere in grado di misurare entrambe le fasi asciutta e bagnata della miscela.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Evita le tracimazioni grazie a una tecnologia radar affidabile
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.