Misura di livello della crusca di grano immagazzinata nella produzione di farine

Monitoraggio accurato e costante dei livelli di crusca di grano per garantire che i tempi di imballaggio e consegna siano rispettati.
Misura di livello della crusca di grano immagazzinata nella produzione di farine

Monitoraggio continuo del livello in ambienti polverosi con la tecnologia radar

La crusca è un sottoprodotto del processo di macinazione del frumento utilizzata per arricchire pane e cereali da prima colazione, nonché per produrre farina di frumento integrale. Dopo la macinazione, la crusca viene stoccata in silos prima di essere inviata ai panifici e ad altre entità per l'ulteriore lavorazione. I produttori di farine devono monitorare accuratamente l'inventario della crusca per evitare interruzioni impreviste del processo di produzione della farina o dei programmi di consegna. La crusca viene venduta e spedita sfusa; i produttori di farina devono monitorare con precisione il materiale restante nel silo per garantire che i piani di imballaggio e spedizione possano essere rispettati senza interruzioni del processo. L'installazione di interruttori di livello aggiuntivi previene il riempimento eccessivo, che può causare fuoriuscite.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio continuo del livello in ambienti polverosi con la tecnologia radar
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.