Nel caso della distillazione, la possibilità di ottenere il mosto perfetto è fondamentale per la produzione di distillati di alta qualità. La precisione durante il processo di ammostamento garantisce la massima conversione degli amidi in zuccheri fermentabili, con il miglioramento di sapore, aroma e qualità generale del liquore. La strumentazione di misura Emerson è progettata per offrire ai distillatori dati precisi e affidabili, consentendo migliori ottimizzazione e coerenza per ogni batch.
Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione con una connessione Ethernet nativa e Power over Ethernet. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse. La funzione di cronologia dei dati registra informazioni dettagliate su eventi del processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni, sia a breve che a lungo termine.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.
Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per fornire misurazioni di portata precise e ripetibili anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.