Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-1600 Compact Flow Transmitter

Trasmettitore di portata compatto Micro Motion™ 1600

Descrizione del prodotto

Oltre a un design compatto e leggero, il trasmettitore 1600 offre facilità di integrazione. Il design intuitivo è in grado di supportare HART®, RS-485 o una connessione Ethernet nativa con Power over Ethernet opzionale. Una suite di potenti soluzioni software offre la massima affidabilità delle misure e preziose informazioni sul processo nelle applicazioni più complesse. La funzione di cronologia dei dati registra informazioni dettagliate su eventi del processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni, sia a breve che a lungo termine.

Prodotti

Search
1-23 di 121 risultati per Products
CMFS010H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS040M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS100H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF200B
1600 Compact Flow Transmitter
CMF200L
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC2Y
1600 Compact Flow Transmitter
F025P
1600 Compact Flow Transmitter
F100H
1600 Compact Flow Transmitter
H100F
1600 Compact Flow Transmitter
H200F
1600 Compact Flow Transmitter
H300S
1600 Compact Flow Transmitter
H400S Hygienic Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
R100S
1600 Compact Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Display/Interfaccia
Display grafico retroilluminato
Controlli meccanici a quattro pulsanti
LED di stato del misuratore di portata
Supporta inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese
Alimentazione elettrica
Power over Ethernet disponibile nella versione Ethernet
PoE PD Power Class 3 conforme a IEEE 802.3at e 802.3af
Da 18 a 100 V CC, 6 W tipici, 11 watt massimo
Conforme alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE a norma IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Categoria di sovratensione II, Grado d'inquinamento 2
L'ingresso AC/DC autocommutante, riconosce automaticamente la tensione di alimentazione, disponibile nelle versioni HART® e Modbus.
Da 85 a 240 V c.a. a 50/60 Hz, 3,5 Watt tipici, massimo 8 Watt
Da 18 a 100 V c.c., 3,5 Watt tipici, massimo 8 Watt
Porta di servizio universale
Il design della porta di servizio universale consente di configurare e trasferire i dati utilizzando un terminale USB-C standard
Versione Ethernet
Una porta Ethernet supporta EtherNet/Ip e Modbus TCP in un unico dispositivo
Canale aggiuntivo incluso configurabile come uscita mA, uscita impulsiva o uscita discreta
Connessioni rapide M12 preinstallate disponibili come opzione
Versione con canale HART®
HART® supporta la comunicazione HART® completa
Canale aggiuntivo incluso configurabile come uscita impulsiva o uscita discreta
Connessioni rapide M12 preinstallate disponibili come opzione
Versione Modbus
Il supporto Modbus è implementato sul layer fisico RS-485
Canale aggiuntivo incluso configurabile come uscita impulsiva o uscita discreta
Connessioni rapide M12 preinstallate disponibili come opzione
Montaggio
Opzioni per il montaggio in campo con custodia in alluminio e in acciaio inossidabile igienico
Montaggio diretto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF e HC), serie F, serie H, serie R, serie T o HPC
Montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE, serie F, serie H, serie R, serie T o HPC (solo in alluminio)
Tipi di applicazioni
Smart Meter Verification Professional
Controllo batch discreto
Opzione di misurazione del petrolio e correzione con intelligenza artificiale
Misura della concentrazione
Misura di fase avanzata per la correzione del flusso bifase
Riempimento e dosaggio
Certificazioni/Approvazioni
Certificazioni applicazioni pericolose
Classe I, Div. 2
Zona 2

Funzionalità

  • Facilità di installazione, integrazione, monitoraggio remoto e connettività con funzionalità Ethernet/IP e Power over Ethernet (PoE), oltre alla comunicazione HART® o Modbus.
  • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
  • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
  • Garanzia di qualità del prodotto con funzionalità software avanzate soggette a licenza, come la misura della concentrazione e la misura di fase avanzata
  • Il display grafico supporta 8 lingue e può essere ruotato utilizzando la rotazione del software integrato

Documenti e schemi