Monitoraggio della cavitazione della pompa per i processi di raffinazione, chimici e di trattamento delle acque reflue

Evita danni alla pompa e costosi fermi dell'impianto con la diagnostica del processo intelligente del Rosemount 3051S
Monitoraggio della cavitazione della pompa per i processi di raffinazione, chimici e di trattamento delle acque reflue

Rilevamento precoce della cavitazione della pompa con la diagnostica avanzata della pressione

La maggior parte dei guasti delle pompe non è causata dalla pompa in sé. I problemi con la pompa, compresa la cavitazione, si verificano principalmente quando le tubazioni si bloccano, limitando il flusso e causando una pressione ridotta sulla pompa, una condizione che può danneggiare gravemente la girante. La cavitazione può verificarsi anche a causa di una progettazione non ideale delle tubazioni o di condizioni che non soddisfano i requisiti della testa di aspirazione netta positiva (NPSH, Net Positive Suction Head). Se la pressione all'estremità di aspirazione della pompa non è sufficiente, inizierà un fenomeno di cavitazione, cosa che può influire sulla qualità del prodotto, causare vibrazioni eccessive e un eventuale guasto della pompa con conseguente fermo del processo.
Tuttavia, è possibile rilevare e correggere tempestivamente la cavitazione della pompa utilizzando il trasmettitore di pressione Rosemount 3051S con la diagnostica di processo intelligente. Il rilevamento precoce migliora la qualità del processo, prolunga la durata della pompa e incrementa i tempi di attività del processo, avvisando precocemente della cavitazione durante lo scarico della pompa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rilevamento precoce della cavitazione della pompa con la diagnostica avanzata della pressione
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.