Molte operazioni minerarie, specialmente in aree con fonti di acqua dolce limitate, utilizzano l'acqua di mare come abbondante fonte di acqua. Tuttavia, l'acqua di mare è salata e non è direttamente utilizzabile per la maggior parte dei processi minerari. Per rendere l'acqua di mare utilizzabile per la lavorazione dei minerali, i macchinari di raffreddamento, la soppressione delle polveri e altre funzioni essenziali, le aziende di estrazione mineraria installano impianti di desalinizzazione. Il controllo di queste condutture è essenziale, ma tubi di grandi dimensioni, incrostazioni e corrosione costanti rendono impossibile l'utilizzo della maggior parte delle soluzioni di misura della portata, ma non l'impiego dei misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on a bassa manutenzione, progettati proprio per questo tipo di applicazioni.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.