Un impianto di sinterizzazione è una struttura essenziale nei processi di produzione di ferro e acciaio, dove il minerale di ferro sottile, insieme ad altri materiali come calce, coke e flussi, viene riscaldato fino a formare una massa solida chiamata sinter che viene quindi utilizzata negli altiforni per la produzione di ferro fuso. L'impianto di sinterizzazione utilizza grandi volumi di acqua e gas, con consumi che richiedono un attento monitoraggio. I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi si adattano alla perfezione a ciascuna delle seguenti applicazioni:
- Controllo della portata dell'acqua di raffreddamento/processo
- Controllo del coke e del gas naturale
- Monitoraggio dell'iniezione di argon/ossigeno
- Controllo delle scorie
- Monitoraggio dell'acqua spruzzata.
Flexim FLUXUS F731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on di volume e portata massica dei liquidi. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore di portata per liquidi a ultrasuoni clamp-on FLUXUS F731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo della media di canale sincronizzata (SCA, Synchronised Channel Averaging) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni F731 è pronto per le condizioni più difficili.
Flexim FLUXUS F601 è pronto per la misurazione in 5 minuti ed è il misuratore di portata portatile clamp-on ideale per le attività di assistenza e manutenzione, per il controllo e la verifica dei punti di misura non coperti da indicatori permanenti o anche per la sostituzione temporanea di misuratori di portata installati in modo permanente. Con la sua batteria agli ioni di litio, l'F601 consente oltre 14 ore di misurazione autonoma. I trasduttori abbinati e accoppiati, nonché sofisticati algoritmi, correggono gli echi delle pareti dei tubi e l'errato posizionamento dei trasduttori, assicurando così misurazioni affidabili e altamente precise, anche nelle condizioni applicative più difficili.
Il misuratore Flexim FLUXUS G731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misura a ultrasuoni "clamp-on" del volume e della portata massica dei gas. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore della portata di gas a ultrasuoni clamp-on FLUXUS G731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo Synchronised Channel Averaging (SCA) e la correzione del profilo di flusso, il misuratore a ultrasuoni G731 è pronto per le condizioni più difficili. La funzione integrata Dynamic Gas Meter consente al misuratore di calcolare le proprietà dei fluidi del gas da misurare.