Monitoraggio di acqua e gas presso le fonderie

Una soluzione non intrusiva per tutti i tipi di fonderie per il monitoraggio del flusso di acqua e gas
Monitoraggio di acqua e gas presso le fonderie

Soluzione clamp-on per il controllo del processo senza tempi di fermo

Le fonderie sono essenziali nella produzione di metalli, poiché estraggono i metalli dai minerali grezzi utilizzando il calore e altre reazioni chimiche. I metalli vengono separati dalle impurità, creando metallo puro da utilizzare nella produzione. Le fonderie consentono di produrre una vasta gamma di metalli come ferro, rame, zinco e alluminio e aiutano la raffinazione di questi metalli alla purezza necessaria per le applicazioni industriali.
Esistono diversi tipi di fonderia che utilizzano acqua e gas per il loro funzionamento. Entrambi gli elementi devono essere monitorati costantemente.
Le applicazioni di misurazione della portata più frequenti sono le seguenti:
- Acqua di raffreddamento/glicole
- Gas di fornace
- Azoto/Metano/Propano/Ossigeno/Argon ecc.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzione clamp-on per il controllo del processo senza tempi di fermo
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.