Informazioni sui gascromatografi per gas naturale

Informazioni sui gascromatografi

Ottieni analisi affidabili della composizione del gas e specifiche per applicazioni di processo e di gas naturale.

Caratteristiche fondamentali di gascromatografia

La gascromatografia è una delle tecniche più utilizzate per analizzare le miscele di idrocarburi. Alcuni dei vantaggi della cromatografia sono un'ampia gamma dinamica di misurazione (da livelli ppm fino al 100%), la rilevazione di un'ampia varietà di componenti gassosi e la ripetibilità delle misure. I gascromatografi sono utilizzati in molte applicazioni, fra cui il controllo dei processi e della qualità dei prodotti, la misurazione del riscaldamento e dell'energia, nonché il monitoraggio di tracce di contaminanti e dell'ambiente in molti settori industriali come la raffinazione, la generazione di energia, la lavorazione del gas, la chimica e la petrolchimica.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Caratteristiche fondamentali di gascromatografia
Caratteristiche fondamentali di gascromatografia

Come funziona

I gascromatografi (GC) Rosemount di Emerson sono dotati del software intuitivo MON, che consente agli operatori di configurare, utilizzare e gestire facilmente l'analizzatore in locale o in remoto. Fornisce inoltre analisi e informazioni più approfondite sui processi e sulle prestazioni dei GC. Fra le funzioni disponibili, il software MON consente di comunicare sulla rete aziendale, archiviare in sicurezza dati critici e generare rapporti dettagliati come ad esempio:

  • Cromatografi attuali e archiviati
  • Cronologia degli allarmi
  • Registri degli eventi
  • Registri di manutenzione

Un gascromatografo funziona bene solo se la qualità del campione che misura è buona. Pertanto, tutti i sistemi di campionamento dei gascromatografi di Emerson vengono progettati in base agli specifici requisiti dell’applicazione. Tra le caratteristiche comuni si annoverano:

  • Modelli riscaldati e a pannello aperto
  • Tutti i componenti sono certificati per la classificazione dell’area
  • Calibrazione/Convalida automatica disponibile come opzione
  • Varietà di sonde campione per estrarre dal processo un campione stabile e affidabile

Le valvole a 6 o 10 porte usate nel gascromatografo Rosemount di Emerson offrono durabilità eccezionale e ridotta manutenzione, grazie all’esclusiva attuazione a membrana a due facce che non richiede molle, o-ring e lubrificazione. Il movimento minimo dei componenti interni alla valvola contribuisce alla rapida attuazione della valvola stessa, ideale per le applicazioni che impiegano colonne capillari e microcompattate. Altre caratteristiche di progettazione includono:

  • Design semplice per un facile accesso e un'agevole manutenzione
  • Percorso del flusso del campione senza ostacoli
  • Disponibilità di valvole di iniezione del liquido rotative
  • Garanzia a vita

Che sia necessario creare una rete collegando più gascromatografi di processo nello stabilimento o che si desideri collegare un unico analizzatore al sistema DCS, i gascromatografi Rosemount di Emerson possono essere configurati per gestire quasi tutti gli scenari di comunicazione, quali:

  • Scelta di uscite Ethernet, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus Serial o analogiche 4-20 mA
  • Connettività ai sistemi di controllo dello stabilimento mediante protocolli standard del settore, quali Modbus e OPC

Media e applicazioni realizzate

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.