Soluzioni compatte di misurazione del livello conformi agli standard igienico-sanitari
Ottenete la qualità e l'uniformità di cui avete bisogno con la tecnologia pensata per i produttori di alimenti e bevande.
I produttori possono aumentare i tempi di funzionamento dell'impianto e l'efficienza operativa grazie a una strumentazione semplificata, flessibile e compatta. I trasmettitori compatti conformi agli standard igienico-sanitari possono essere adattati a varie applicazioni di processo per mezzo di connessioni al processo modulari e configurati mediante vari protocolli digitali. Massimizzate la capacità produttiva, migliorate il controllo qualità e l'uniformità, riducete al minimo le perdite di materiale e garantite la sicurezza del prodotto grazie all'impiego di trasmettitori e accessori conformi agli standard igienico-sanitari.
I trasmettitori di pressione 326P Rosemount, i trasmettitori di livello 326L e 1408H e i trasmettitori di temperatura 326T e 327T sono progettati e ottimizzati per fornire misure accurate e affidabili nelle applicazioni dell'industria alimentare. Il fattore di forma compatto consente una facile installazione, riducendo al minimo i tempi di fermo. Questa gamma di trasmettitori compatti è dotata di certificazione IP69K e approvazione sanitaria per l'uso a contatto diretto con il processo.
Gli adattatori conformi agli standard igienico-sanitari includono o-ring e connessioni modulari al processo che possono aumentare la flessibilità di installazione su serbatoi e tubi. Possono essere utilizzati sui trasmettitori di pressione 326P Rosemount, sui trasmettitori di livello 326L con radar a onda guidata, sui trasmettitori di livello 1408H con radar non contattivo e sui trasmettitori di temperatura 327T. Gli adattatori includono Triclamp, Varivent, DIN 11851 e altri modelli, per soddisfare le esigenze di una varietà di applicazioni nell'industria alimentare.
IO-Link è un protocollo digitale basato sullo standard aperto IEC 61131-9. Emerson offre numerosi accessori per supportare le installazioni IO-Link, come trasmettitori di livello e temperatura abilitati per IO-Link, software assistente IO-Link, collegamenti primari IO-Link, comunicatori USB IO-Link e cavi di supporto.
Brochure: I trasmettitori di misurazione compatti conformi agli standard igienico-sanitari soddisfano i requisiti dell'industria alimentare