Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-IO Link Masters

Collegamenti primari Rosemount™ IO-Link

Descrizione del prodotto

I collegamenti primari Rosemount IO-Link permettono lo scambio di dati tra dispositivi o trasmettitori certificati IO-Link e un sistema di automazione. Scegliete tra le configurazioni da 4 o 8 porte, oltre alle interfacce PROFINET o EtherNet/IP. Una classificazione di protezione IP69K garantisce l'affidabilità dei dati anche nelle applicazioni Food & Beverage più difficili.

Protocollo di comunicazione
IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET
Numero di dispositivi da campo
4 oppure 8
Tipi di connessioni
M12
Campo di temperatura
Da -13 °F (-25 °C) a 140 °F (60 °C)

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-4 di 4 risultati per Parti e accessori
: