prod-rmt-wireless_acoustic-H008

Trasmettitore a misura acustica wireless 708 Rosemount

Il trasmettitore a misura acustica wireless 708 Rosemount fornisce livello acustico, temperatura, dati sui dispositivi e stato degli eventi tramite rete WirelessHART.

prod-rmt-wireless_acoustic-708-C010

Trasmettitore a misura acustica wireless 708 Rosemount

Progettato con tecnologia WirelessHART, il trasmettitore a misura acustica 708 Rosemount monitora valvole automatiche e valvole di scarico della pressione (PRV). Questo dispositivo comunica con precisione il livello acustico, la temperatura e i dati del dispositivo nonché stato di eventi e rilevamento di perdite. Il software Steam Trap Health Monitoring (Monitoraggio stato si salute delle trappole di vapore) offre installazione economica, fornisce una facile integrazione con i sistemi host e cronologia dei dati e consente una migliore conoscenza delle condizioni di valvole automatiche, consumo energetico ed emissioni.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitore a misura acustica wireless 708 Rosemount

Come funziona

Questo trasmettitore multivariabile, capace di trasmettere importanti dati tramite una rete wireless, è dotato di termocoppia e sensore a ultrasuoni, con sensibilità di picco compresa tra 35 e 45 kHz. Questo sensore a ultrasuoni indica una misura relativa dell’ampiezza del segnale medio nello spettro e tale conteggio viene utilizzato per valutare gli scaricatori di condensa o le valvole di scarico della pressione. Inoltre il sensore è in grado di misurare la temperatura del rivestimento del tubo fissato alla base del dispositivo.

Progettato per il montaggio esterno non intrusivo, questo trasmettitore acustico wireless si installa, configura e mantiene rapidamente e facilmente. Questo dispositivo è semplice da installare e può essere montato direttamente sulle tubazioni di processo con le fasce di montaggio in dotazione, eliminando la necessità di tagliare le tubazioni o modificarne la configurazione. Il modulo di alimentazione ha una durata utile di oltre 10 anni e può essere sostituito senza rimuovere il trasmettitore, per un’installazione e una manutenzione semplificate.

La tecnologia WirelessHART® è progettata come rete mesh con funzionalità di organizzazione e rigenerazione automatiche in grado di rilevare e gestire automaticamente i migliori percorsi di comunicazione per ogni dispositivo specifico. Questa soluzione è progettata con l’affidabile architettura wireless, che si integra senza problemi in tutti i sistemi host esistenti, ed è abilitata con gateway che si interfacciano con i sistemi host mediante protocolli standard del settore. La sicurezza stratificata integrata assicura la protezione della rete e delle trasmissioni dei dati.

Le ispezioni annuali degli scaricatori di condensa comportano settimane o mesi di perdite e guasti non rilevati. Inoltre, i metodi manuali per l’ascolto acustico sono imprecisi e cari. Grazie alle impareggiabili funzionalità di misurazione a ultrasuoni e della temperatura, questo trasmettitore acustico, abbinato al software per il monitoraggio degli scaricatori di condensa, rileva lo stato e i guasti di questi ultimi in tempo reale, per una tempestiva riparazione o sostituzione. Si riducono gli interventi manuali in aree ad alto rischio e si prevengono i danni alle apparecchiature, aumentando al contempo sicurezza e produttività. 

Gli interventi manuali per l’ispezione delle valvole di scarico della pressione (PRV, Pressure Relief Valves) sono imprecisi e prendono molto tempo. Questo trasmettitore acustico consente un monitoraggio delle condizioni e l’emissione di avvisi costanti e in tempo reale relativamente alle PRV, affinché sia possibile rilevare i malfunzionamenti e le perdite in modo rapido e intervenire tempestivamente per risolverli, aumentando la conformità alle normative delle agenzie ambientali. Le informazioni relative ad avvio e arresto dello scarico, nonché la relativa durata, sono inviate agli operatori in tutta sicurezza come notifiche e agli archivi storici per la registrazione e la redazione di rapporti.  

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.