SecurityHeader-1280x300

Sicurezza wireless

Sfruttate la comprovata competenza di Emerson nelle tecnologie di sicurezza e proteggete i vostri dati critici con fiducia.

SecurityFeature-500x675

Progettato per proteggere con la sicurezza comprovata dal settore

Le soluzioni wireless di Emerson sono progettate per proteggere le prestazioni del processo ed i dati, garantendo la corretta dislocazione della strumentazione da campo e delle applicazioni per impianti. Con competenze wireless comprovate, Emerson è in grado di lavorare con voi per utilizzare queste importanti tecnologie sulla sicurezza per contribuire a migliorare il monitoraggio del processo, aumentare la produttività, nonché a ridurre i costi operativi. Questa solida ed affidabile tecnologia wireless fornisce una soluzione chiavi in mano che soddisfa e si attiene ai requisiti di certificazione del settore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Progettato per proteggere con la sicurezza comprovata dal settore

Che cosa offre la sicurezza wireless

Soluzioni per reti da campo

Le soluzioni per reti da campo wireless di Emerson offrono una sicurezza a più livelli per le applicazioni di dispositivi da campo e sensori. Questa tecnologia si basa su una crittografia avanzata e basata su standard che offre autenticazione, verifica e tecniche di gestione delle chiavi. Queste soluzioni consentono di cambiare o ruotare automaticamente le chiavi di rete, mentre l'implementazione dello standard wirelessHART® consente di aggiungere chiavi di sessione per abilitare e proteggere la comunicazione fra due dispositivi.

Soluzioni per le reti degli impianti

Realizzata con componenti di rete Cisco®, la rete per impianti wireless di Emerson offre una protezione affidabile per i dati delle imprese e degli impianti. La soluzione di rete a difesa autonoma Cisco (Cisco Self-Defending Network) offre funzionalità di controllo delle minacce e degli accessi di rete per favorire l'applicazione delle politiche di sicurezza e limitare l'accesso ai soli dispositivi endpoint affidabili. Questa soluzione basata su standard offre una protezione su diversi livelli, come ad esempio sicurezza RF, localizzazione e prevenzione delle intrusioni della WLAN, controllo degli accessi di rete (Network Access Control, NAC) e crittografia.

Certificazione e conformità

Le soluzioni wireless di Emerson sono conformi a numerosi requisiti di settore, come ad esempio Achilles Communications Certification, per verificare che i dispositivi gateway soddisfino gli standard di sicurezza digitale. La FIPS 197 del NIST (National Institute of Standards and Technology) (Cert. 2825 / 2184), emesso a Dust Networks (fornitore radio), offre la garanzia di algoritmi di codifica approvati. In termini di affidabilità delle fonti di alimentazione, le retiwirelessHART® possono integrarsi con gli ambienti conformi al CIP del NERC (North American Electric Reliability Corporation).

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.