Dispositivi di blocco

Dispositivi di blocco

Garantisci una protezione da sovrappressione sicura e affidabile con le valvole di arresto Fisher™.

Cosa sono le valvole di arresto?

Le valvole di arresto sono dispositivi di sicurezza per la protezione da sovrappressione che interrompono in modo rapido e completo il flusso di gas in caso di guasti. Sono progettate per evitare i danni alle apparecchiature che possono derivare dal superamento della pressione di esercizio massima consentita. Uno dei vantaggi offerti da una valvola di arresto è la protezione da sovrappressione mediante contenimento, con la riduzione delle emissioni di gas.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cosa sono le valvole di arresto?

Domande frequenti

In quale classe di arresto si possono classificare i dispositivi di blocco Fisher™?
Quale livello di accuratezza può garantire una valvola di arresto Fisher™?
I falsi inneschi sono comuni nelle valvole di arresto Fisher™?
È disponibile una soluzione per il monitoraggio remoto?
Quali moduli di regolatori offrono un dispositivo di blocco integrato?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.