Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-EZH EZHSO

Fisher™ serie EZH ed EZHSO

Descrizione del prodotto

I regolatori delle serie EZH (versione spring-to-close) ed EZHSO (versione spring-to-open) sono regolatori pilotati di precisione, bilanciati a pressione, con sede morbida. Sono progettati per la trasmissione di gas naturale ad alta pressione/stazioni cittadine, per sistemi di distribuzione a elevata capacità e impianti di alimentazione di centrali elettriche. Questi dispositivi offrono un funzionamento costante e affidabile, una tenuta sicura e una lunga durata.

Disegni e modelli CAD della serie EZH: fare clic qui
Disegni e modelli CAD della serie EZHOSX: fare clic qui

Funzionalità

  • Assolutamente senza perdite nell'atmosfera: elimina le fastidiose e nocive perdite di gas nell'atmosfera utilizzando un sistema di controllo pilotato, che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle.
  • Tenuta perfetta: un tappo di metallo con bordo a coltello e una sede morbida forniscono una tenuta a prova di bolle da utilizzare in applicazioni in cui è richiesto un arresto positivo come per i sistemi ciechi.
  • Lunga durata in applicazioni per servizi impegnativi: il design a tappo metallico deflette le particelle e i detriti lontano dalla sede morbida, che offre eccellente resistenza all'erosione da particelle, prolungando la durata in servizio.
  • Opzioni modalità di guasto: il design spring-to-open della serie EZHSO si può utilizzare per ottimizzare i tempi di funzionamento, mentre il design spring-to-close della serie EZH si può utilizzare per proteggere gli asset a valle. Per molti clienti, la combinazione delle tue tecnologie con un dispositivo serie EZHSO e un monitor serie EZH consente di approfittare del meglio di entrambi i design.
  • Controllo preciso della pressione: garantisce un controllo preciso della pressione di valle, indipendentemente dalle variazioni del carico o della pressione di monte.
  • Funzionamento silenzioso: l'opzione Whisper Trim™ Cage riduce la rumorosità di circa 8 dBa alla fonte, eliminando la necessità di costosi trattamenti sul percorso quali l'isolamento, l'interramento delle valvole e le custodie aggiuntive che si limitano a mascherare il rumore.
  • Valore nominale di pressione completo: il valore nominale di pressione uguale in ingresso e in uscita di 103 bar/1500 psig consente una selezione più rapida e non richiede alcuna procedura speciale di avvio o di spegnimento.
  • Configurazioni con dispositivo di blocco integrato: le serie EZHOSX ed EZHSO-OSX interrompono il flusso di gas bloccandolo nei casi in cui si verifichino condizioni di sovrapressione o sottopressione.
Configurazioni disponibili
Serie EZH (spring-to-close) ed EZHSO (spring-to-ppen): gamma di controllo da 1 a 80 bar/da 14,5 a 1160 psig
Serie EZHOSX ed EZHSO-OSX: serie EZH ed EZHSO con dispositivo di blocco di tipo OS2 integrato
Diametro e connessioni
Diametro: NPS 1, 2, 3, 4 / DN 25, 50, 80, 100
Connessioni: NPT, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, BWE, SWE
Massime Pressioni Ammissibili
Pressione in ingresso: 103 bar/1500 psig
Pressione in uscita (alloggiamento): 103 bar/1500 psig
Pressione di emergenza alloggiamento: 103 bar/1500 psig
Campo di taratura
Da 1,0 a 80,0 bar/da 14,5 a 1160 psig
Temperature
Versione nitrile (NBR): da -29 a 82 °C/da -20 a 180 °F
Versione fluorocarbonio (FKM): da -18 a 82 °C/da 0 a 180 °F
Hydrogen Configurations
The EZH was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documenti e schemi