Valvole a segmento sferico Fisher
Le valvole a segmento sferico Fisher offrono capacità elevata e controllo preciso in una vasta gamma di applicazioni.
Una valvola a segmento sferico è simile a una valvola a sfera tradizionale, con in più un segmento V-notch sagomato nella sfera. Si tratta di una valvola di controllo con ampia range-ability, controllo e buone capacità di intercetto L'otturatore V-notch ha una caratteristica di regolazione inerente positiva e per mezzo del posizionatore realizza una caratteristica di portata percentuale modificata. Offre il controllo di portate elevate senza ostruzioni. La sfera V-notch è appositamente sagomata per massimizzare capacità, durata della tenuta ed integrità come intercettazione
I corpi delle valvole a segmento sferico sono progettati per controllare i liquidi viscosi o erosivi oppure altri liquidi con fibre o sospensioni solide. Questi modelli di valvole sono utilizzati nell’industria cartaria, negli impianti chimici e in quelli di trattamento delle acque reflue, nel settore della produzione di energia elettrica e nelle raffinerie di petrolio.
Lo stelo in due pezzi consente un percorso più ampio del flusso centrale. L'otturatore è collegato nella parte inferiore dello stelo, il quale trasmette il movimento, mentre nella parte superiore dello stelo è collocato il premistoppa. Quando lo stelo ruota, l'otturatore segue il movimento a sua volta aprendo un passaggio del flusso. L'otturatore a segmento sferico (V-Notch) permette una range-ability di flusso superiore, grazie a un’area di passaggio limitata a spostamento ridotto e a un’area di flusso elevata con spostamento massimo.
Sono disponibili due tipi di connessioni flange del corpo per valvole a segmento sferico, senza flange (wafer o flangeless) o flangiate.
Per soddisfare le esigenze di applicazione specifiche, sono disponibili una varietà di materiali di tenuta della sede in metallo e materiali soffici.
Questa versione della valvola a segmento sferico V-notch per fluidi slurry contiene un trim resistente ad erosione ed usura, con la possibilità di prevedere un body liner per proteggere il corpo Il rivestimento del corpo, la sfera V-notch e l’anello di flusso sono in acciaio legato ad alto contenuto di cromo, che offre elevata resistenza al flusso erosivo. Per le applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi che presentano fluidi slurry, è disponibile un anello di flusso in ceramica.
BROCHURE: valvole di controllo rotative Vee-Ball