Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-V150S

Valvola di controllo flangiata V150S Vee-Ball™ Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo V150S Vee-Ball™ Fisher offre una costruzione robusta, materiali di rivestimento altamente resistenti all'usura e un percorso di flusso continuo e diritto che rende questa valvola ideale per il controllo dei fanghi più abrasivi. La progettazione è particolarmente efficace per ridurre al minimo i danni erosivi alle tubazioni adiacenti, garantendo in tal modo una maggiore sicurezza di esercizio e durata.

Certificazioni
ATEX, CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Servizi critici
Servizio sporco, erosivo, servizio generale
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata
Classe di tenuta
Classe I (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il corpo valvola, l'albero e i cuscinetti sono completamente protetti da materiali di rivestimento resistenti all'usura.
  • La portata strozzata viene guidata attraverso un anello per il flusso appositamente sagomato per ridurre al minimo le turbolenze e il contatto diretto sulla parete del tubo.
  • Se utilizzato in modalità di flusso inverso, mantiene l'alta velocità del flusso verso il basso della vena contracta all'interno del foro dell’anello per il flusso all'uscita della valvola. Rispetto ad altri tipi di valvole, il flusso in uscita è essenzialmente parallelo alla parete dell'anello per il flusso e si verifica un minimo di contatto diretto con il flusso.
  • La flangia completa sul corpo valvola consente di allineare facilmente il corpo valvola centralmente con le flange del tubo, un requisito essenziale per evitare l'erosione delle superfici della flangia.
  • La sagomatura precisa della sfera V-notch fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
  • Il corpo valvola, completo di flange, è realizzato in un unico pezzo di colata. Non viene utilizzata alcuna saldatura.

Documenti e schemi