Scaricatori di condensa, valvole e misuratori di livello

Scaricatori di condensa, valvole e misuratori di livello

Scaricatori di condensa, valvole di taratura della caldaia, misuratori di livello e altre soluzioni affidabili per il trattamento del vapore

Soluzioni ingegnerizzate di gestione del vapore nei settori di processo e nelle applicazioni HVAC

L'ampio portafoglio di soluzioni per la gestione del vapore di Emerson comprende scaricatori di condensa termodinamici, termostatici e meccanici; valvole di scarico e di depressurizzazione per la rimozione di fanghi o solidi disciolti dal collettore della caldaia; misuratori per il monitoraggio del livello dell'acqua nel collettore della caldaia e valvole di controllo automatico del ricircolo (ARC) per proteggere la pompa di alimentazione della caldaia. I nostri esperti possono condurre ispezioni sull'impianto del vapore e consigliare soluzioni utili a garantire un funzionamento ottimale e migliorare l'efficienza energetica.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni ingegnerizzate di gestione del vapore nei settori di processo e nelle applicazioni HVAC

Prodotti







Soluzioni in azione

Generazione di vapore

Le valvole di controllo automatico del ricircolo proteggono la pompa che trasferisce l'acqua dal serbatoio dell'acqua alimentare alla caldaia. Le valvole di scarico e depressurizzazione aiutano a garantire la qualità dell'acqua, rimuovendo i fanghi e i solidi disciolti dal collettore della caldaia. I misuratori di livello si utilizzano per monitorare il livello dell'acqua della caldaia e ridurre al minimo il rischio di danni alla caldaia o di riporti. Le valvole limitatrici di pressione proteggono la caldaia e le altre apparecchiature scaricando la pressione in eccesso.

Distribuzione di vapore

Collettori di vapore, linee di alimentazione, linee di gocciolamento e stazioni di riduzione della pressione sono componenti chiave di ogni sistema di distribuzione del vapore. Gli scaricatori di condensa sono elementi essenziali che rimuovono condensa e aria, ottimizzando la distribuzione del vapore e riducendo i costi energetici. I regolatori garantiscono che il vapore venga erogato ai diversi processi alle pressioni desiderate.

Recupero della condensa

Il recupero di condensa e calore migliora l'efficienza di un impianto a vapore. Se l'impianto è dotato di un sistema di recupero della condensa, questa viene raccolta in un serbatoio e trasferita quindi alla caldaia per il riutilizzo. Allo stesso modo, i serbatoi flash recuperano il vapore flash dalle tubature della condensa, per utilizzarlo per le apparecchiature a vapore a bassa pressione.

Media e Case Study

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.