Soluzioni per valvole di controllo dell'alimentazione di forni
Garantire che le valvole di alimentazione del forno siano in grado di resistere alle condizioni difficili e fornire un controllo ininterrotto.
Le applicazioni di alimentazione del forno sono difficili a causa del flusso corrosivo, dell'alta temperatura e della composizione degli idrocarburi. I fini da coke nel processo pongono ulteriori sfide rispetto al flusso corrosivo e all'accumulo di coke all'interno della valvola.
L'ottimizzazione di questo processo sta diventando sempre più importante; una buona misurazione è un fattore chiave per valutare efficacemente le operazioni. Queste valvole proteggono i tubi della sezione radiante del forno e sono fondamentali per prevenire il surriscaldamento e il conseguente guasto dell'intero forno
La valvola a maschio eccentrico V500 Fisher™ per applicazioni di alimentazione dei forni è stata progettata per i flussi corrosivi ad alte temperature. Il controllore digitale per valvole DVC6200 FIELDVUE Fisher™ consente di controllare la portata in modo preciso e di fornire allarmi se si verificano problemi.