Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Fisher-P-461

ValvolaFisher™ 461 Sweep-Flo ad angolo di uscita aumentato

Descrizione del prodotto

La valvola Fisher 461 Sweep-Flo è una valvola autopulente ad angolo con uscita aumentata, generalmente utilizzata nelle industrie chimiche e degli idrocarburi in cui è necessario il controllo degli oli o di altri liquidi residui con proprietà di coking. Il modello 461 è dotato di una gola di tipo Venturi, utile nelle centrali elettriche o nelle applicazioni su liquami e fanghi, in cui potrebbero verificarsi cadute di pressione e flashing.

Certificazioni
PED, CRN, NACE
Servizio critico
Flashing, cavitazione, degassificazione
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale, Parabolica modificata
Materiale
WCC, LCC, CF8M, CF8C, Duplex
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, hub
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • La maggiore dimensione dell'uscita riduce la velocità del fluido in uscita per ridurre i danni da flashing, degassificazione e cavitazione con un'adeguata selezione dell'assetto.
  • Lo speciale otturatore della valvola profilato e guidato da cilindro garantisce una percentuale uguale di caratteristica del flusso Micro-Form con dimensioni della porta da 12,7 a 31,8 mm (da 0,5 a 1,25 in) e una caratteristica del flusso parabolico modificata con le porte da 38,1 a 114,3 mm (da 1,5 a 4,5 in)
  • La connessione sul lato della valvola è dotata di rivestimento e guida dell'otturatore per evitare l'accumulo di coking. È disponibile anche una connessione di spurgo con cappello esteso.
  • Il trim in carburo di tungsteno è disponibile per le condizioni più gravose e può prolungare la durata.
  • I sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ offrono una guarnizione dello stelo migliorata, per prevenire la perdita di fluido di processo. Questi sistemi dispongono di baderne in PTFE o grafite ULF con carico mobile, per una minore manutenzione della baderna.

Documenti e schemi